子午线

  • TM1000 High Power

    设计采用特瑞堡蓝胎技术, 新型TM1000高功率轮胎是可持续发展农场的完美轮胎方案。
    阅读更多
  • TM900 High Power

    适用于大马力拖拉机,拥有超强负载能力, 并能将高牵引力传递到田间。
    阅读更多
  • TM800

    TM800为D系列轮胎,在1.6巴气压时路面上的行驶速度为65公里/小时。
    阅读更多
  • TM800 High Speed

    TM800高速轮胎,利用最先进的高速技术展现性能出色的路面表现。
    阅读更多
  • TM700 ProgressiveTraction

    The unbeatable performance of the Trelleborg ProgressiveTraction™ is testament to its innovative double edge lug.
    阅读更多
  • TM700

    70系列,众所周知的高性能和多功能性,能够在其整个生命周期优化拖拉机效率。
    阅读更多
  • TM700 V&O

    专为果园和葡萄园工作设计,适合中到低马力拖拉机前,后驱动轮。
    阅读更多
  • TM700 High Speed

    TM700高速是高花纹农业子午线轮胎,工作速度高达65公里/小时。
    阅读更多
  • TM600

    牵引,自洁和抗togheter具有高承载能力,低土壤板结和优异的耐磨性是这条线的出色表演。
    阅读更多
  • TM300S

    特别加深的轮胎花纹和其特殊的形状带给TM300s强大的抓地力,子午线轮胎的优势,使此系列轮胎适合所有类型的繁重的工作。
    阅读更多
  • TM190

    独特的轮胎花纹设计,向胎面中央渐宽,抗冲击和意外损伤性能更强,并提供道路和田间更好的耐磨性。
    阅读更多
  • TM150

    The first Trelleborg Very High Flexion (VF) tire for sprayer applications.
    阅读更多
  • TM100

    子午线窄轮胎系列,特别适合用于行间、高地隙作业
    阅读更多
  • Marshland

    水田和沼泽地的专业轮胎系列。极深的轮胎花纹,连同胎体结构,提供高的牵引力和防陷能力。
    阅读更多
  • TM2000

    针对收获机械的子午线轮胎,是最先进的技术和数十特瑞堡农业轮胎经验的经典之作。
    阅读更多
  • TM3000

    全新的TM3000系列采用蓝胎技术,是特瑞堡为最新和未来一代联合联合机研发和生产的产品。
    阅读更多