TD300

强壮的胎体和胎花高耐冲击性使TD300适合于各种地形应用。

选择尺寸

  • 断面宽度 280
    直径 886
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S) W8L, 8LB
    额定气压(bar) 3.4
    花纹类型 F-2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 206
    直径 796
    滚动周长 2446
    静负载半径 375
    标准轮辋 5.50F
    允许使用轮辋(S) 5K, 5.00F, 6.00F, 6LB
    额定气压(bar) 370
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 8.25-16 V3-02-08 TR76
  • 断面宽度 207
    直径 854
    滚动周长 2625
    静负载半径 403
    标准轮辋 5.50Fx18
    允许使用轮辋(S) 5.00Fx18, 6.00Fx18
    额定气压(bar) 370
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 7.50-18 TR15
  • 断面宽度 207
    直径 854
    滚动周长 2594
    静负载半径 399
    标准轮辋 5.50Fx18
    允许使用轮辋(S) 5.00Fx18, 6.00Fx18
    额定气压(bar) 475
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 7.50-18 TR15
  • 断面宽度 206
    直径 903
    滚动周长 2785
    静负载半径 429
    标准轮辋 5.50Fx20
    允许使用轮辋(S) 5.00Fx20, 6.00Fx20
    额定气压(bar) 280
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 7.50-20 TR15/7.50-20 V3-02-08 TR76
  • 断面宽度 254
    直径 850
    滚动周长 2628
    静负载半径 400
    标准轮辋 6.00Fx16
    允许使用轮辋(S) 6LBx16, W7, W8
    额定气压(bar) 310
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 9.00-16 TR15
  • 断面宽度 248
    直径 780
    滚动周长 2350
    标准轮辋 8LB
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3,3
    花纹类型 F-2