TD27

TD27的花纹设计允许农业机械最大程度的在田间和道路运营。

选择尺寸

  • 断面宽度 118
    直径 618
    滚动周长 1883
    静负载半径 291
    标准轮辋 3.00Dx15
    允许使用轮辋(S) 4Jx15
    额定气压(bar) 340
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-15/125-15 TR13
  • 断面宽度 145
    直径 660
    滚动周长 2022
    静负载半径 311
    标准轮辋 4Jx15
    允许使用轮辋(S) 3.00Dx15; 3.50Dx15; 4.00Ex15; 4.5Jx15
    额定气压(bar) 370
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 155/165R15 TR15
  • 断面宽度 155
    直径 719
    滚动周长 2164
    静负载半径 330
    标准轮辋 4.00Ex16
    允许使用轮辋(S) 3.50Dx16; 4,25KAx16; 4.50Ex16
    额定气压(bar) 370
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 5.00/5.50-16 TR15
  • 断面宽度 172
    直径 738
    滚动周长 2256
    静负载半径 349
    标准轮辋 4.50Ex16
    允许使用轮辋(S) 4.00Ex16; 4.25KAx16; 4.50Kx16
    额定气压(bar) 450
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.00-16 TR15
  • 断面宽度 167
    直径 816
    滚动周长 2472
    静负载半径 380
    标准轮辋 4.50Ex16
    允许使用轮辋(S) 4.00Ex16; 5.00Fx16; (3.62; 3.62F)
    额定气压(bar) 330
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.00-19 TR15
  • 断面宽度 180
    直径 759
    滚动周长 2290
    静负载半径 353
    速度半径指数 360
    标准轮辋 4.50Ex16
    允许使用轮辋(S) 4.00Ex16; 4.5Kx16; 4.25KAx16; 5Kx16
    额定气压(bar) 420
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.50/7.00-16 TR15
  • 断面宽度 218
    直径 803
    滚动周长 2432
    静负载半径 372
    速度半径指数 390
    标准轮辋 5.50Fx16
    允许使用轮辋(S) 5Kx16; 5.00Fx16; 6.00Fx16; 6LBx16
    额定气压(bar) 370
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.50/7.00-16 TR15
  • 断面宽度 218
    直径 803
    滚动周长 2436
    静负载半径 374
    速度半径指数 390
    标准轮辋 5.50Fx16
    允许使用轮辋(S) 5Kx16; 5.00Fx16; 6.00Fx16; 6LBx16
    额定气压(bar) 470
    花纹类型 Tractor Front
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.50/7.00-16 TR15