媒体联系人

若想获取高分辨率图像,请发送电子邮件Roberta D'Agnano
公共关系和活动
特瑞堡轮胎系统

电话: +39 0774 38 4921
传真: +39 0774 38 4702
电子邮件:roberta.dagnano@trelleborg.com


Roberto Angelucci
多媒体市场经理
特瑞堡轮胎系统
电话:
+39 0774 38 4922
电子邮件:roberto.angelucci@trelleborg.com


需要高分辨率图像
如需获得高分辨率图像,请发送电子邮件到 info.tws@trelleborg.com  





特瑞堡在 2013 年德国汉诺威国际农业机械展会上展示众多产品组合

11 10 日至 16 2013 年国际农业机械展会在德国汉诺威隆重举行在展会中特瑞堡展示其优质轮胎和完整轮胎系统产品组合。展厅为 9 号,展台为 E06。本公司旨在提供专业农业的顶级车轮系统。特瑞堡车轮系统能在提高本身操作效率和生产力的同时,减少对自然资源的使用和整体环境影响。

可持续农业展台中心是令人印象深刻的LED其体现了公司坚持可持续发展的坚定立场也强调了公司致力于提供不仅能够为客户而且能够为环境创造附加值的解决方案这一决心。

参展的新型产品包括IF900/65R46 TM1000 High Power产品以及该产品自带的 46 英寸轮辋。新型BlueTireTM胎面设计扩大了胎面宽度,能够确保是市场上最大的轮胎接触面积,且为土壤提供最佳压力分布和最大保护。

特瑞堡车轮系统全球农业和林业轮胎研发部总监 Piero Mancinelli 我们公司最新的巨型轮胎是先进工程设计的一项重大研究成果。这一新型 46 英寸 IF900/65R46 TM1000 High Power 产品能确保在低压下产生极宽轮胎印痕面积且具备无以伦比的悬浮性能。如此一来,地面压力分布可以得到改善,增加农作物产量并防止土壤板结

特瑞堡近期推出的新型 Progressive Traction轮胎也参与展出,该产品是特别设计用于在作用下提高农业效率的新概念产品。

在不同时段进行操作时轮胎双花纹块能够随时随地逐渐释放出更大牵引力。

与标准技术轮胎相比Progressive Traction™ 轮胎的牵引能力高出 10% 以上。此外极大的牵引力可使工作时间缩短 3% 5% 耗油量亦降低 5%从而节约大量运营成本。

新型农业和林业产品范畴内颇受欢迎的 750/75R46 TM1000 High Power, 710/75R42 TM1000 HP 460/70R24 TH400 产品和可用于最新收割用途的 750/60R30.5 TWIN RADIAL IF 800/70R32 CFO TM3000 产品也参与展出均可装配特瑞堡车辋成为完整车轮解决方案。

Mancinelli总结称:来自 50 多个国家的参展商共有 2700 多家参观者共 41.9 万名。2013 年德国汉诺威国际农业机械展会提供了理想平台,促使我们最新高性能解决方案能够提高当前和未来农业的效率和产量,并直接影响能从此类解决方案中受益最大的参展商

最近更新 2013-11-19 |  打印本页 打印本页 |  发送本页 发送本页   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message





© Trelleborg AB
Site policy   |   Cookie policy   |   网站导航