Blue 损耗


特瑞堡 TM 轮胎提供了极佳的田间牵引力,显著减少了任何土壤状况下的车辆偏移量。耕作测试,在同等条件和尺寸下,显示了特瑞堡轮胎在偏移量和每公顷作业时间两方面比世界高端品牌竞争对手做得更好。

此图表显示了特瑞堡TM 轮胎在耕作 1 公顷耕地时能确保的收益(节省时间多达 5%)。)

测试条件:
装配有 5 个犁刃的 360 马力拖拉机
参考尺寸:710/70R42
土壤成分:
成分构成:40% 沙子, 35% 肥土, 25% 粘土
含水量: 18%

 

 

 

 

 

最近更新 2013-04-16 |  打印本页 打印本页 |  发送本页 发送本页   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message





© Trelleborg AB
Site policy   |   Cookie policy   |   网站导航