Blue 制造业


“特瑞堡以企业社会责任感为己任, 在生产运营系统中不断减低对环境的影响
我们正在投资工程项目,目的是为了改变我们的生产方式和能源使用方式,也为了规避环境污染的风险。


Marco D'Angelo

 

 


Marco D’Angelo
工业总监
业务部门
农用和林业轮胎


最新成果


减少工业水损耗多达80%,
每年节省达15亿升水

减少蒸汽和能量损耗达 10%。
所节省的能源相当于拥有 6000 居民的小城镇所消耗的能量

达到环境污染零风险

废料废物回收率增长了 20%。
我们转送到垃圾填埋场的废料低于 3%

Blue 制造使特瑞堡轮胎系统进行了可持续并负责任的生产,及供应链式的经营管理。我们的客户在购买特瑞堡轮胎时,不需要为不负责的管理浪费资金。他们仅仅需要为我们轮胎的质量和性能付款!"


 

最近更新 2013-04-11 |  打印本页 打印本页 |  发送本页 发送本页   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message





© Trelleborg AB
Site policy   |   Cookie policy   |   网站导航