Blue 原理



芳香族无油轮胎

遵照对多环芳香烃化合物的限制,轮胎范围内的全部产品均由特瑞堡轮胎系统公司提供,仅仅使用环保增量油。实际上,其中一部分被认为是有毒的并且对人体健康是有害的。新型增量油保持了特瑞堡轮胎极佳的整体性能,同时又注重了环境保护。


关爱基础

此外,特瑞堡还依照欧盟REACH法规中化学品法规的规定,积极地与所有的供应商和合作伙伴进行合作,在产品中和生产过程中减少并替换有害物质和原材料。


会员资格

特瑞堡轮胎系统公司在主要的产业协会内部促进了环保项目的开展。特瑞堡轮胎系统公司是 ETRMA —欧洲轮胎和橡胶制造商协会—的成员,也是 ETRTO 的正式成员。另外,TM 轮胎的生产设备及其研发和销售均通过了 ISO9001/14001 国际标准的认证。


 



REACH,
法规,是一套严格规范化学制品登记注册、评估审计及授权生产的规章管理制度,其为制造商、进口商及在欧盟区内每年数量总计超过1吨的化学制品下游用户构建了行为义务。

 

 

ETRMA Logo
 

欧洲轮胎及橡胶制造商协会
这个现代化的组织及其身份为轮胎和橡胶制品企业提供了适当途径,用以克服这些制造商在欧洲和全球所面临的日益增长的挑战,同时也包括可预料到的更深层次的管理压力和市场压力。

 

 

ETRTO Logo



 

特瑞堡公司是 ETRTO (欧洲轮胎和轮辋技术组织)的正式成员。

 

Certiquality Logo 特瑞堡轮胎系统公司已经执行并遵守一系列质量和环境管理体系,这套体系是遵照 UNI EN ISO 9001:2008 和 14001:2004 国际标准建立的,适用于如下行为:农用轮胎的研发、制造和销售。

 

 

最近更新 2013-04-11 |  打印本页 打印本页 |  发送本页 发送本页   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message





© Trelleborg AB
Site policy   |   Cookie policy   |   网站导航