Vätskefyllning

Ibland behöver maskinen extra vikt för att öka dragförmågan men även för att sänka tyngdpunken och därmed få en förbättrad stabilitet.

Vätskefyllning innebär:
- ett mer styvt och mindre flexibelt däck
- ökat rullmotstånd
- ökad risk för skador på däck, fälgar och drivlinor
Blandning av vätskor
Vätskefyllning
Tömning av vätska

Vätskevolym
Maximal tillåten vätskemänd är 75% av däckets totala volym. För skogsmaskiner i svår terräng, max. 50% av däckets totala volym.

Välj användningsområde

Välj däckdimension

Välj däckmönster

Välj önskad temperatur

Välj anti-frys vätska



    1. Däcket ska monteras som vanligt med anvisat monteringstryck.
    2. Utrusta traktorn med de redskap som ska användas.
    3. Luftfyll däcket till rekommenderat tryck.
    4. Rotera hjulet tills ventilen pekar till önskad vätskenivå (ventilen högst upp = 75% vätskefyllning, ventilen på "klockan 3" = 50% vätskefyllning).
    5. Ställ domkraften under axeln, nära hjulet, och pumpa upp däcket tills det får kontakt med axeln utan att traktorn lyfter.
    6. Släpp ur luften och skruva ur hela ventilhuset.
    7. Anslut vätskefyllningsventilen (en specialventil med luftdräneringsrör). Om du inte har en vätskefyllningsventil, fäst slangen med vätska direkt på ventilfoten.
    8. Fyll vätska tills den rinner ut ur dräneringsröret.
    9. Sätt tillbaks ventilkroppen och fyll till önskat lufttryck (samma som punkt 3). OBS: Vikten för vätskan ska räknas med i den totala hjulbelastningen.

 

OBS: Använd endast lufttrycksmätare som tål frostskyddsvätskor. Var noga med att ventilen är ovan vätskenivån innan du kontrollerar lufttrycket.

  1. Avlasta hjulet. Vrid hjulet så att ventilen står på "klockan 12" och släpp ut luften.
  2. Vrid hjulet så att ventilen står på "klockan 6" och låt vätskan rinna ut.
  3. Anslut en vätskedräneringsventil som tillåter all vätska att rinna ut.
  4. Montera luftventilen och pumpa till önskat tryck.


Senast uppdaterad 2009-06-29 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande