TR-900

TR-900 är Trelleborgs nya pneumatiska radialdäck för industribruk. TR-900 är avsedd att klara de påkänningar som förekommer inom industrin och erbjuder stabilitet, högt väggrepp och hög säkerhet med unikt däckmönster och förstärkta sidväggar.


Den massiva konstruktionen ger maximala prestanda och minskar stopptider som annars kan orsakas av punkteringar och däckskador., och Ddäcket är lämpligt för ojämna underlag där det kan förekomma vassa kanter. Den förstärkta sidväggen erbjuder bättre stabilitet och hjälper till att skydda utrustning, last och förare, och tillåter dessutom högre hastighet. Alla dessa aspekter kan översättas till tids- och kostnadsbesparingar för slutanvändaren, eftersom TR-900 minskar stopptiderna för gaffeltrucken vid däckbyte och underhåll. Finns i dimensioner från 9" till 33".

Klicka för större bild

Fördelar
Tekniska data
Att ladda ned


  • Massiv stomme
  • Djupt däckmönster
  • Förstärkta sidväggar
  • Högt motstånd mot punkteringar
  • Körkomfort
  • Säker körning
  • Bättre stabilitet

Tillgängliga däckmönster:
 
TR-900 16.00R25 18.00R25-R33

 

Tillgängliga dimensioner:

 

      Dimensioner i pumpat tillstånd   Ringtryck (±15%) Lastkapacitet (kg)
        Gaffeltruck up till 25 km/tim Övriga fordon
Dimension LI + SSY Rekommenderad fälg Bredd (mm) Diameter (mm) Mönsterdjup (mm) PSI bar Fram Bak 10 km/tim 25 km/tim 40 km/tim
6.00R9 121A5 4,00 163 541 25 145 10 1885 1450 1885 1450 1295
6.50R10 128A5 5,00 183 584 27 145 10 2340 1800 2340 1800 1605
7.00R12 136A5 5,00 191 668 28 145 10 2915 2240 2915 2240 1995
7.00R15 143A5 5,50 193 734 28 145 10 3250 2500 3250 2500 2225
7.50R15 146A5 6,00 211 770 30 145 10 3900 3000 3900 3000 2670
28x9R15 149A5 7,00 221 706 23 145 10 4225 3250 4225 3250 2895
8.25R15 153A5 6,50 239 836 32 145 10 4745 3650 4745 3650 3250
250R15 153A5 7,50 251 734 26 145 10 4745 3650 4745 3650 3250
300R15 165A5 8,00 312 833 36 145 10 6695 5150 6695 5150 4585
10.00R20 166A5 7,50 292 1059 33 145 10 6890 5300 6890 5300 4720
12.00R20 176A5 8,50 318 1135 41 145 10 9230 7100 9230 7100 6320
12.00R24 178A5 8,50 322 1230 39 145 10 9750 7500 6750 7500 6675
14.00R24 193A5 10,00
386
1416
64 145 10 14950
11500
14950
11500
10235
16.00R25 200A5 11.25/2.0 416 1495 56 145 10 15795 12150 15795 12150 10815
18.00R25 207A5 13.00/2.5 478 1636 68 145 10 22750 17500 22750 17500 15575
18.00R33 214A5 13.00/2.5 486 1836 74 145 10 27560 21200 27560 21200 18870

TR-900.pdf (English)



Senast uppdaterad 2009-12-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande