Monarch press-on-däck i gummi kan användas som både drivande och styrande däck, inomhus eller utomhus. Vår Monolok®-process binder gummit permanent vid fälgen och ger långvariga höga prestanda.Finns i tre olika profiler - Plan profil, Mono-Cushion® och Mono-Grip Wide® – och med flera olika specialblandningar är Monarch en utmärkt teknisk lösning för alla materialhanteringsbehov
Klicka för större bild
Mono Cushion
Flat Profile
Mono-Grip Wide
Mer information hittar du på vår amerikanska webbplats
Följande blandningar finns i tre olika profiler:
Dual Service - En premiumblandning som är unik i att den bevisat sig fungera väl på både förbränningsmotordrivna och eldrivna truckar.
Long Distance® Non-Marking - Den här premiumblandningen är framtagen för att ge däcket 50 % längre livslängd. Idealisk för applikationer där däckmönstret måste hålla länge.
Lion - en högkvalitativ gummiblandning som har visat goda resultat på olika typer av truckar. Gummiblandningen Lion ger lågt rullmotstånd, vilket reducerar bränsle- och energikostnaderna. Andra egenskaper är:
Tillgängliga däckmönster: