Massiva press-on-däck

Massiva press-on-däck – med dämpande egenskaper – har en cylinderformad eller ett koniskt stålband/stålvajer som gummit härdas på.
P.O.S.-däck har oftast ett enda gummilager, men det finns även specialvarianter med två lager.
 
 
 
 
 
POS-däckens konstruktion:
  • Cylindrisk stålgördel, normal tjocklek 10 mm
  • Låg tvärsnittshöjd
  • Gummimönster som förbundits med stålgördeln

Mönstrets tvärsnittsform:

  • rund kronprofil
  • plan profil

Fördelar med rund kronprofil:

den stora kontaktytan ger bättre köregenskaper och hög laststabilitet

Fördelar med plan profil:

större kontaktyta gentemot arbetsytan vilket ger bättre lastfördelning och högre stabilitet.

Klicka på ett däck för att visa mer information om produkten.

Senast uppdaterad 2009-12-12 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande