Trelleborg Excavator

Trelleborg Excavator har tagits fram för mobila hjulförsedda schaktmaskiner.


Excavator-serien använder naturliga gummiblandningar i hög kvalitet och Trelleborgs välbeprövade konstruktionssystem för fjädrande massiva däck , och erbjuder kunderna extremt tillförlitliga, punkteringssäkra och underhållsfria däck. Maskinen blir dessutom mycket stabil och ger maximal säkerhet under körningen. Specialmönstretn ger god kontaktyta, bättre grepp och optimal dragförmåga vid arbete på hårda eller ojämna underlag eller i offroad-sammanhang.

 

Klicka för
större bild

Fördelar
Tekniska data
Att ladda ned


  • Trelleborgs teknik
  • Hög skärbeständighet
  • Stabilitet
  • Säkerhet
  • Tillförlitlighet
  • Styvhet
  • Väggrepp
  • Lastkapacitet

Tillgängliga däckmönster:
 
Excavator

 

Tillgängliga dimensioner:

 

    Dimensioner Statisk belastning Lastkapacitet (kg)
Dimension    Fälgbredd          
  Maxbredd Total      
    (mm) diam. (mm) 6 km/tim 10 km/tim 25 km/tim
10.00-20 7.0  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
  7.5  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
  8.0  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
12.00-20 8.0  -  20 258 1092 9510 7560 6815 6250
  8.5  -  20 258 1092 9510 7560 6815 6250



Senast uppdaterad 2009-12-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande