Trelleborg SKS 900

SKS-900 är Trelleborgs senaste produkt som erbjuder en kostnadseffektiv lösning för uppgifter inom trädgårdsanläggning, konstruktion, rivning, gruvindustri samt väg/vatten och liknande.


SKS-900 är ett Solid massivt Skid Steer-däck med djupt mönster som stöter bort sten och ger bättre grepp än de flesta andra produkter på marknaden.

Klicka för
större bild

Fördelar
Tekniska data
Att ladda ned


  • Djupt mönster för avancerad dragförmåga
  • Terrasskonstruktion med självrengörande tekniksjälvrensning
  • Bortstötning av stenar (minskar ojämnt slitage)
  • Gummiblandningar med hög kvalitet
  • Riktningsanpassat däck (vänster- och högerversioner med specifika dekaler)
  • Snabbmonteringssystem (Trelleborg LOC-system)
  • Komplett erbjudande tack vare specialhjul som konstrueras för den aktuella tillämpningen

Tillgängliga däckmönster:
 
SKS-900

 

Tillgängliga dimensioner:

 

Dimension       Loc Fälgbredd  Maxbredd Total diam. (mm) Lastkapacitet @ 8 km/tim (kg) Vikt vid leverans (kg)
 (mm)
31x10x20 (L)   x 7,5  236 775 2380 66
31x10x20 (R)   x 7,5  236 775 2380 66
33x12x20 (L)   x 7,5  287 828 3075 92
33x12x20 (R)   x 7,5  287 828 3075 92



Senast uppdaterad 2009-12-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande