Över 40 år av kvalitetsarbete har lett fram till en ny generation massiva Monarchdäck för nästa generations materialhanteringsutrustning: M2
Den senaste tekniken och avancerad laboratorieanalys har använts för att utveckla M2 genom att kombinera fördelarna hos Mono-Matic (det första massiva däcket som ersatte pneumatiska däck) med köregenskaperna hos HP (en innovativ gummiblandning i kontaktytan, som ger lägre temperaturer och längre brukningstid) och kraften i E-klass-materialet (en hårdgummibas som ger lägre rullmotstånd, samt bead som hindrar däcket från att lossna från fälgen).
Det här trestegsdäcket med bead i vulsten ger en tydlig förändring jämfört med föregående massiva Monarchdäck. Det nya däckmönstret och den nya gummiblandningen hjälper till att ta ett tydligt steg framåt jämfört med äldre däckteknik.
Förändringarna har kombinerats för att ge ett mer hållbart massivt däck.
Klicka förstörre bild
Tillgängliga gummiblandningar:
LONG DISTANCE® NON-MARKING – Hög motståndskraft mot slitage och sprickbildning samtidigt som det ger goda köregenskaper och inte ger märken på golvet.
Specila föreningar - Tillgänglig på beställning
Tillgängliga däckmönster: