- Varumärke
- Naturliga gummiblandningar
- Modern funktionell design
- Ökad stötdämpning
- Lågt rullmotstånd
- Tillgänglig i mMånga olika dimensioner
- Finns i LOC-utförande (m.s. plus)
- Hög stabilitet och maximal säkerhet
Tillgängliga gummiblandningar:
 |
NON-MARKING - Lämnar inga däckmärken på ytorna. Högprestandadäck. |
Tillgängliga däckmönster:
 |
|
Mastersolid |
Tillgängliga dimensioner:
| |
|
|
|
Dimensioner |
Lastkapacitet (kg) |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Motviktstruckar |
Övriga fordon |
| Dimension |
Fälgbredd |
|
|
|
|
upp till 25 km/h |
(vagnar) |
|
| |
|
Profil |
Mastersolid Plus |
Maxbredd (mm) |
Total diam. (mm) |
Lasthjul |
Styrande hjul |
6 km/tim |
10 km/tim |
25 km/tim |
| 3.00- 4 |
2.10 - 4 |
SL |
|
80 |
252 |
260 |
195 |
260 |
235 |
195 |
| 4.00- 8 |
3.00D- 8 |
SL |
X |
104 |
404 |
950 |
730 |
950 |
860 |
730 |
| 4.00- 8 |
3.00D- 8 |
WING |
|
104 |
404 |
950 |
730 |
950 |
860 |
730 |
| 5.00- 8 |
3.00D- 8 |
SL |
X |
115 |
459 |
1415 |
1090 |
1415 |
1285 |
1090 |
| 15x4½- 8 |
3.00D- 8 |
SL |
X |
104 |
377 |
1040 |
800 |
1040 |
940 |
800 |
| 16x6- 8 |
4.33R- 8 |
SL |
X |
132 |
407 |
1455 |
1120 |
1455 |
1320 |
1120 |
| 18x7- 8 |
4.33R- 8 |
SL |
X |
145 |
454 |
2145 |
1650 |
2145 |
1950 |
1650 |
| 140/55-9 |
4.00E - 9 |
SL |
X |
132 |
380 |
1170 |
900 |
1170 |
1060 |
900 |
| 6.00- 9 |
4.00E- 9 |
SL |
X |
131 |
519 |
1885 |
1450 |
1885 |
1710 |
1450 |
| 21x8- 9 |
6.00E- 9 |
SL |
X |
168 |
523 |
2755 |
2120 |
2755 |
2505 |
2120 |
| 6.50-10 |
5.00F-10 |
SL |
X |
148 |
574 |
2340 |
1800 |
2340 |
2185 |
1800 |
| 23x9-10 |
6.50F-10 |
SL |
X |
210 |
584 |
3445 |
2650 |
3445 |
3125 |
2650 |
| 200/50-10 |
6.50F-10 |
SL |
X |
186 |
456 |
2470 |
1900 |
2470 |
2240 |
1900 |
| 7.00-12 |
5.00S-12 |
SL |
X |
162 |
650 |
2920 |
2240 |
2920 |
2640 |
2240 |
| 23x10-12 |
8.00G-12 |
SL |
X |
228 |
581 |
3770 |
2900 |
3770 |
3420 |
2900 |
| 27x10-12 |
8.00G-12 |
SL |
X |
228 |
672 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| 250-15 |
7.00 -15 |
SL |
X |
210 |
720 |
4640 |
3570 |
4640 |
4200 |
3570 |
| |
7.50 -15 |
SL |
|
210 |
720 |
4640 |
3570 |
4640 |
4200 |
3570 |
| 300-15 |
8.00 -15 |
SL |
X |
250 |
822 |
5850 |
4500 |
5850 |
5310 |
4500 |
| 7.00-15 |
5.50S-15 |
SL |
X |
186 |
725 |
3545 |
2725 |
3545 |
3215 |
2725 |
| 7.50-15 |
6.50 -15 |
SL |
|
187 |
755 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| 28x9-15 |
7.00 -15 |
SL |
X |
202 |
681 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| (8.15-15) |
|
SL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.25-15 |
6.50 -15 |
SL |
X |
202 |
823 |
4750 |
3650 |
4750 |
4300 |
3650 |
| 10.00-20 |
7.00 -20 |
SL; FL |
|
260 |
1026 |
6000 |
5000 |
6000 |
5455 |
5000 |
| |
7.50 -20 |
SL; FL |
|
260 |
1026 |
6000 |
5000 |
6000 |
5455 |
5000 |
|
8.00 -20 |
SL |
|
260 |
1026 |
6000 |
5000 |
6000 |
5455 |
5000 |
| 465/55-20 |
16.00 -20 |
SL |
|
465 |
1029 |
10800 |
9000 |
10800 |
9810 |
9000 |