15 % längre brukningstidlivslängd
- 20 % mer gummi och maximal kontaktyta
- 15 % lägre värmeutveckling och bättre deformeringskontroll
- 10 % ökat mönsterdjup och specialkonstruktion som gör att blocken inte deformeras
13 % högre energieffektivitet
- Minskning av rullmotståndets koefficient
- Minskad deformering och lägre friktion
- Gummiblandningar i högsta kvalitet för att undvika hysteres och plastisk deformering
20 % bättre stabilitet under alla arbetsförhållanden
- Optimal sidostabilitet
- Extra laststabilitet
- Högre dämpningskapacitet, 10 % bättre absorption av stötar och vibrationer
Nytt konstruktionskoncept
- Maximalt väggrepp
- Låg ljudnivå från däckmönstret
- Hög fälgkomprimering ger ordentlig passning på fälgarna
- Den ”oljefria” gummiblandningen uppfyller EU-direktivet 2005/69/EG
Tillgängliga gummiblandningar:
 |
Non marking - Vit gummiblandning som eliminerar svarta däckmärken på alla ytor. Högprestandadäck. |
 |
Elcon - Förhindrar elstötar och gnistor. Krävs i miljöer där det finns explosionsrisk och där statisk elektricitet kan vara ett problem. |
 |
High load - Ett tvåstegsdäck med utmärkta prestanda vid hög belastning. Utmärkta köregenskaper och minskad värmeutveckling. |
Tillgänglig på beställning:
 |
Cut resistant - Mycket effektiv på ojämna och grova ytor. Hindrar skador på däckets mönsterklackar och sidoväggar. |
Tillgängliga däckmönster:
Tillgängliga dimensioner:
| |
|
|
|
Dimensioner |
Lastkapacitet (kg) |
|
|
| Dimension |
Fälgbredd |
Profil |
|
|
|
Fork lift truck |
Övriga fordon |
|
| |
|
|
|
Maxbredd |
Total |
upp till 25 km/h |
(vagnar) |
|
| |
|
|
Elite Loc |
(mm) |
diam. (mm) |
Lasthjul |
Styrande hjul |
6 km/tim |
10 km/tim |
25 km/tim |
| 3.00-4 |
2.10 - 4 |
XP |
|
84 |
250 |
260 |
195 |
260 |
235 |
195 |
| |
2.50C- 4 |
XP |
|
84 |
250 |
260 |
195 |
260 |
235 |
195 |
| 4.00-4 |
2.50C- 4 |
XP |
|
93 |
306 |
535 |
410 |
535 |
485 |
410 |
| 4.00 - 8 |
3.00D- 8 |
XP; LG |
X |
104 |
406 |
950 |
730 |
950 |
860 |
730 |
| 5.00-8 |
3.00D- 8 |
XP |
X |
122 |
457 |
1415 |
1090 |
1415 |
1285 |
1090 |
| 15x4½- 8 |
3.00D- 8 |
XP; LG |
X |
118 |
377 |
1040 |
800 |
1040 |
940 |
800 |
| 16x6- 8 |
4.33R- 8 |
XP |
X |
152 |
411 |
1455 |
1120 |
1455 |
1320 |
1120 |
| 18x7- 8 |
4.33R- 8 |
XP; L |
X |
158 |
456 |
2145 |
1650 |
2145 |
1950 |
1650 |
| 6.00-9 |
4.00E- 9 |
XP |
X |
141 |
524 |
1885 |
1450 |
1885 |
1710 |
1450 |
| 140/55-9 |
4.00E- 9 |
XP |
x |
132 |
380 |
1170 |
900 |
1170 |
1060 |
900 |
| 21x8-9 |
6.00E- 9 |
XP |
X |
186 |
516 |
2755 |
2120 |
2755 |
2505 |
2120 |
| 6.50-10 |
5.00F-10 |
XP |
X |
160 |
574 |
2340 |
1800 |
2340 |
2125 |
1800 |
| 23x9-10 |
6.50F-10 |
XP |
X |
200 |
583 |
3445 |
2650 |
3445 |
3125 |
2650 |
| 200/50-10 |
6.50F-10 |
XP |
X |
197 |
456 |
2470 |
1900 |
2470 |
2240 |
1900 |
| 7.00-12 |
5.00S-12 |
XP; L |
X |
171 |
650 |
2920 |
2240 |
2920 |
2640 |
2240 |
| 23x10-12 |
8.00G-12 |
XP |
X |
240 |
583 |
3770 |
2900 |
3770 |
3420 |
2900 |
| 27x10-12 |
8.00G-12 |
XP |
X |
240 |
676 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| 23x5 |
3.75P-13 |
XP |
X |
138 |
617 |
1495 |
1150 |
1495 |
1355 |
1150 |
| 5.50-15 |
4.50 -15 |
XP |
|
143 |
664 |
2195 |
1625 |
2155 |
1870 |
1495 |
| 6.00-15 |
4.50 -15 |
XP |
|
150 |
693 |
2455 |
1820 |
2435 |
2095 |
1675 |
| 7.00-15 |
5.50 -15 |
XP |
X |
180 |
730 |
3545 |
2725 |
3545 |
3215 |
2725 |
| 7.50-15 |
5.50 -15 |
XP |
|
194 |
744 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
|
6.00 -15 |
XP |
|
194 |
744 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| |
6.50 -15 |
XP |
|
194 |
744 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| 8.25-15 |
5.50 -15 |
XP |
|
208 |
806 |
4530 |
3485 |
4530 |
4110 |
3485 |
| |
6.50 -15 |
XP |
X |
208 |
806 |
4750 |
3650 |
4750 |
4300 |
3650 |
| 28x9-15 |
7.00 -15 |
XP |
X |
225 |
692 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| (8.15-15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28x12½-15 |
9.75 -15 |
XP |
X |
284 |
710 |
5525 |
4250 |
5525 |
5015 |
4250 |
| 250-15 |
7.00 -15 |
XP |
X |
225 |
709 |
4640 |
3570 |
4640 |
4200 |
3570 |
|
7.50 -15 |
XP |
X |
236 |
709 |
4640 |
3570 |
4640 |
4200 |
3570 |
| 300-15 |
8.00 -15 |
XP |
X |
255 |
812 |
5850 |
4500 |
5850 |
5310 |
4500 |
| 355/65-15 |
9.75 -15 |
XP |
X |
284 |
812 |
7800 |
6000 |
7800 |
6430 |
6000 |
| 7.50-16 |
6.00F-16 |
XP |
|
204 |
752 |
3950 |
3050 |
3950 |
3600 |
3050 |
| 9.00-20 |
6.50 -20 |
XP |
|
220 |
974 |
5400 |
4500 |
5400 |
4910 |
4500 |
| |
7.00 -20 |
XP |
|
220 |
974 |
5400 |
4500 |
5400 |
4910 |
4500 |
| 10.00-20 |
7.50 -20 |
XP; L |
|
250 |
1009 |
6000 |
5000 |
6000 |
5455 |
5000 |
| |
8.00 -20 |
XP |
|
250 |
1009 |
6000 |
5000 |
6000 |
5455 |
5000 |
| 11.00-20 |
8.00 -20 |
XP |
|
260 |
1040 |
6540 |
5450 |
6540 |
5925 |
5450 |
| 12.00-20 |
8.00 -20 |
XP; L |
|
260 |
1090 |
7560 |
6300 |
7560 |
6870 |
6300 |
|
8.50 -20 |
XP |
|
260 |
1090 |
7560 |
6300 |
7560 |
6870 |
6300 |
| |
10.00 -20 |
XP |
|
313 |
1090 |
7800 |
6500 |
7800 |
7100 |
6500 |
| 355/50-20 |
10.00 -20 |
L |
X |
307 |
828 |
8990 |
6915 |
8990 |
8160 |
6915 |
| 12.00-24 |
8.50 -24 |
XP |
|
295 |
1178 |
8040 |
6700 |
8040 |
7300 |
6700 |
|
10.00 -24 |
XP |
|
295 |
1178 |
8280 |
6900 |
8280 |
7530 |
6900 |
| 14.00-24 |
10.00 -24 |
XP |
|
326 |
1318 |
11100 |
9250 |
11100 |
10100 |
9250 |
| 16.00-25 |
11.25 -25 |
XP |
|
410 |
1442 |
15000 |
12500 |
15000 |
13600 |
12500 |