Twinning
Twinning är ett dubbelmontagesystem som sitter på navet och som levereras i specialanpassade bredder. Den innovativa konstruktionen gör att det är lätt att montera, också ute på fältet när hjulen står på ett ojämnt underlag. Systemet gör det möjligt att montera originalhjul som dubbelhjul och det finns tillgängligt i en standardversion och en kraftfullare version, beroende på hur många hästkrafter fordonet har.
- Twinning är en förlängning av axeln
- Hög frigångshöjd mellan hjulen
- Påfrestningar och spänningar ökar inte på originalhjulet
- Dubbelhjulet är komplett med fälgskiva
- Kundanpassat avstånd mellan hjulen
- Originalhjulet kan användas som dubbelmontagehjul
- Lackeras i traktorns originalfärg
Finns i två modeller:
Twinning 300 - för traktorer upp till 300 hk och 650 mm breda hjul
Twinning 400 - för traktorer upp till 400 hk
Ny lösning:
Den unika stjärnformade designen och den rörliga ledgängan leder systemet i rätt position, även när nivån på hjulen är olika.