KN
KN- systemet har en unik kuggkoppling som gör det möjligt att kombinera alla hjuldimensioner. Konstruktionen gör det också möjligt för en person att själv enkelt och snabbt montera systemet med en enda spindelbult. Några lösa krokar och öglor finns inte när systemet är avmonterat. Dubbelmontaget är oberoende av fälgdiameter och kan därför smidigt monteras på en annan traktor. Systemet har ingen lös fälgbana och inte heller någon fälgbana med fastsvetsad distanstrumma. Dubbelhjulet utgörs av ett komplett hjul som även går att använda i andra sammanhang.
KN- systemet finns i fyra olika utföranden:
- KN 160: För traktorer upp till 160 hk
- KN 225: För traktorer upp till 225 hk
- KN 360S: För traktorer upp till 360 hk
- KN med distansring: För radsådda grödor
 |
 |
 |
 |
| KN 160 |
KN225 |
KN 306S |
KN med distansring |