Skogsnolia

2011-06-16

Umeå, Sverige

Skogsnolia stärker sin position som en av Sveriges viktigaste mötesplatser
för branschen. Både mässbesökare och antal utställare har ökat varje år utan att för den skull påverka det som mässan är mest känd för, nämligen dess lämpliga storlek som ger både utställarna och besökarna tid till kvalitativa möten.
I år hölls mässan den 16-18 juni och som alla år så var Trelleborg Wheel Systems en av de över 200 utställarna.
 


I årets monter visades stora delar av Trelleborg Twin Forestry sortimentet,
bland annat Trelleborgs välkända T428, ett allround-däck med utmärkt dragförmåga och anpassat för användning med kedjor och band. Även T422 fanns med, ett däck med stor dragkraft och självrensning som används med fördel utan kedjor eller band.
 
 
Trelleborgs fälgsortiment fanns också på plats i montern med olika förstärkningar anpassade för krävande skogsservice.
 

 
Mer information om Trelleborg Wheel Systems deltagande på mässan hittar du i aTraction nr 2 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senast uppdaterad 2011-11-24 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande