Undersökning visar att en överväldigande majoritet av de professionella lantbrukarna ser hållbarhet som en nyckelfråga vid utformningen av lantbruksdäck


I samband med två stora lantbruksmässor under 2011 uppgav en överväldigande majoritet av de opinionsbildande entreprenörer och storbönder som tillfrågades att de ser hållbarhet som en nyckelfråga för lantbrukssektorn och viktig för utvecklingen av framtidens däck.



Under Agritechnica-mässan i Tyskland och SIMA-mässan i Frankrike intervjuade Trelleborg Wheel Systems mer än 300 opinionsbildare. 72 % sa sig vara intresserade av hållbarhetsfrågan, 84 % ansåg att en minskad miljöpåverkan är något som man bör ta hänsyn till vid utformningen av framtidens lantbruksdäck, 73 % menade att ett däck med minskad miljöpåverkan verkligen skulle kunna förbättra lantbrukens produktivitet och effektivitet.

 

Click on the image below to view the survey

Klicka på bilden för att se resultatet av undersökningen gällande Trelleborg TM Blue.

 

"Undersökningen visar att lantbrukarnas intresse för hållbara lantbrukslösningar ökar mycket kraftigt, eftersom dessa resulterar i såväl ökad lönsamhet för lantbrukaren som fördelar för miljön", säger Lorenzo Ciferri, marknadsdirektör för divisionen Agricultural and Forestry Tires på Trelleborg Wheel Systems. "Vi är glada att undersökningen ger stöd för de betydande investeringar som vi har gjort i vår miljövänliga däckteknologi TM Blue®. Det är också glädjande att när vi frågade specifikt om detta däck så uppgav 79 % av opinionsbildarna att de tycker att det är fantastiskt."

 

Trelleborg Wheel Systems var välrepresenterade vid både Agritechnica- och SIMA-mässan. 33 % av de effektstarka traktorerna som visades på Agritechnica var utrustade med Trelleborgs TM-däck. På SIMA var siffran 32 %.

 

I kedjan från Trelleborgs FoU-laboratorier till lantbruket omfattar TM Blue®-konceptet en rad teknologier, patent, lösningar och processer som bidrar till att minska användningen av naturtillgångarna. Detta innebär att naturen bevaras, samtidigt som marktrycket minskar och bränsleförbrukningen och utsläppsnivåerna sänks.

 

För mer information om TM Blue®, gå in på www.trelleborg.com/TMBlue .

 

Trelleborg TM700.Undersökning visar att en överväldigande majoritet av de professionella lantbrukarna ser hållbarhet som en nyckelfråga vid utformningen av lantbruksdäck (pdf).

 

Senast uppdaterad 2012-01-19 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande