Trelleborg visar upp nya och avancerade produkter på Elmia Lantbruk Maskin & Fält
Trelleborg Wheel Systems presenterar det bästa av sina högkvalitetsdäck och kompletta hjulsystemlösningar i hall D, monter 04:31 på mässan Elmia Lantbruk Maskin & Fält som hålls i Jönköping mellan den 20 och 23 oktober 2010.
Bland de nya Trelleborg TM-lösningar som visas finns storleken 710/70R42 TM900 High Power med nytt däckmönster och uppgradering till hastighetsindex D för storleken 900/60R42 TM900 High Power.
I montern visas också nyheterna 710/50R26.5 Twin Radial med förbättrad profil samt Trelleborgs dubbelmontagesystem; Twinning och DUO500.
Storleken 710/70R42 TM900 High Power har ett innovativt däckmönster. Jämfört med tidigare versioner har det nya däckmönstret en nabbvolym som är 15 procent större. Den nya utformningen optimerar fältprestanda och ger enastående resultat på väg med en slitstyrka som är 25 procent högre och en hantering och komfort som är 5 procent högre.
Hastighetsindex D för storleken 900/60R42 TM900 High Power erbjuder förbättrade prestanda i tillämpningar med högt vridmoment jämfört med ett A8-däck i motsvarande storlek. D-märkningen innebär att ett lägre lufttryck kan användas, vilket ökar däckets kontaktyta och ger däcket ökad dragkraft.
Storleken 710/50R26.5 Twin Radial har en förbättrad däckmönsterprofil. Detta förbättrar däckets bärighet och minskar marktrycket samt förbättrar förarens komfort genom att dämpa bullret. Dessutom bidrar däckens långa livslängd till att sänka de totala driftkostnaderna för lantbrukaren.
Trelleborg utvecklar och tillverkar också fälgar av hög kvalitet. Fälgsortimentet omfattar högkvalitetslösningar för tillämpningar inom skogsbruk, jordbruk, industri och entreprenad med diameter från 75 till 1 168 mm, 3 till 46 tum.
Dubbelmontagesystemet DUO500 har en enkel konstruktion med flera nya funktioner som gör det enkelt att montera på och montera av.
Twinning är ett dubbelmontagesystem som sitter på navet och som levereras i specialanpassade bredder. Den innovativa konstruktionen gör att det är lätt att montera, också ute på fältet när hjulen står på ett ojämnt underlag. Systemet gör det möjligt att montera originalhjul som dubbelhjul och det finns tillgängligt i en standardversion och en kraftfullare version, beroende på hur många hästkrafter fordonet har.
Temat i montern är ”Sorry, we only make tires for agriculture” (Tyvärr, vi tillverkar bara däck för lantbruket), vilket understryker att Trelleborg Wheel Systems till skillnad från andra tillverkare inte har en bred inriktning, utan är ett specialiserat företag, med fokus på att utveckla lösningar med höga prestanda och av hög kvalitet för lantbruket. Temat kommer att illustreras i montern med hjälp av en bil som är utrustad med fyra av företagets största däck för lantbruket, TM900 High Power.
Tack vare denna utformning av montern har Trelleborg redan vunnit det prestigefyllda utställarpriset ”Coup de Coeur” på Agribex 2009. Juryn beskrev slogan ”Sorry, we only make tires for agriculture” som ”kraftfull och når omedelbart målgruppen: lantbrukare.”
Med drygt 29 000 besökare och 192 utställare (siffror från 2007) är Elmia en av de viktigaste lantbruksmässorna i Sverige med fokus på Maskiner & Fält.
www.elmia.se