Trelleborg och New Holland fortsätter sin gemensamma resa mot ett hållbart lantbruk och respekt för miljön
Som en följd av framgången med traktorprojektet Blue Power har Trelleborg och New Holland Agriculture utvidgat sitt samarbete med ett nytt gemensamt marknadsföringsinitiativ som består av bland annat en annonskampanj och en gemensam webbplats, www.trelleborg-newholland.com.

New Hollands produktchef Pierre Lahutte förklarar det långsiktiga samarbetet med Trelleborg: ”Den första T7000 Blue Power-kampanjen gav mycket bättre resultat än vad vi hade väntat oss. Den visade att våra kunder uppskattar New Hollands och Trelleborgs gemensamma strävan efter ökad produktivitet och effektivitet inom lantbruket och respekt för miljön. Nu utvidgar vi vårt samarbete och erbjuder lantbrukare och entreprenörer förstklassiga produkter som hjälper dem att uppnå ett levande lantbruk.”
Nästa steg i samarbetet mellan Trelleborg och New Holland Agriculture lanseras med en gemensam annonskampanj och en särskild webbplats. Kampanjen kallas ”The blue butterfly”. Som namnet antyder vill kampanjen förmedla följande koncept: ”Ett känsligt ekosystem måste behandlas varsamt.” Budskapet är att vi genom att skydda miljön och jorden kan uppnå bättre resultat. Det visuella uttrycket skapar en parallell mellan fjärilen, naturens mest ömtåliga varelse, och T7 Blue Power, traktorn som är skonsam mot jorden.
Lorenzo Ciferri, marknadschef inom divisionen Agricultural Tires, Trelleborg Wheel Systems: ”TM800-däcken är det naturliga valet för T7 Blue Power-traktorerna. Med upp till 9,2 % bredare mönsteryta ger de lantbrukarna oöverträffad produktivitet samtidigt som jorden skyddas. Trelleborg och New Holland fortsätter sin gemensamma resa mot ett levande lantbruk och respekt för miljön.”
Efter två år har Blue Power-projektet gått in i sin andra fas. Fördelarna med Trelleborgs och New Hollands lösningar beskrivs på företagens nya gemensamma webbplats www.trelleborg-newholland.com. Där finns allmän information om projektet och produkternas huvudsakliga fördelar, videoklipp, ett mediegalleri, en pressavdelning och en nedladdningssektion med broschyrer och bakgrundsbilder.