Trelleborg introducerar EXPERT industridäck

Industridäcken i EXPERT-serien har utvecklats för tuffa arbetsförhållanden.
Trelleborg Wheel Systems utökar sitt produkterbjudande inom industridäck för den europeiska marknaden med lanseringen av industridäcket EXPERT.



Däcket har utvecklats för svårast tänkbara arbetsförhållanden, där däcken utsätts för extrem stress i form av mycket höga belastningar och konstant drift. Med sin större diameter, bredare kontaktyta och större mönsterdjup ger däcket fördelar som längre livslängd, kortast möjliga stillestånd och sänkta totalkostnader.

Trelleborg Wheel Systems kommer att premiärvisa industridäcken i EXPERT-serien i monter B01:21 vid Logistik & Transport mässan som hålls på Svenska Mässan i Göteborg 4–6 maj 2010.

Industridäcket EXPERT har utvecklats i linje med Trelleborgs helhetstänkande. Däckets utformning är resultatet av Trelleborgs erfarenheter och kunnande, kombinerat med omfattande laboratorie- och fälttester. EXPERT är ett mycket robust däck som erbjuder hög slitstyrka, ökad stabilitet, bättre dämpning och utmärkt dynamisk prestanda. I likhet med Trelleborg Wheel Systems övriga sortiment inom industridäck är däcken i EXPERT-serien underhållsfria med optimal styvhet och hög fälgkomprimering för exakt passning på fälgarna. EXPERT-däckets elasticitet och rullmotstånd motverkar värmeuppbyggnaden som uppstår vid konstant drift.
 
EXPERT-däcken tillverkas av gummiblandningar i högsta kvalitet som tål höga belastningar och som dessutom är non-marking (d v s lämnar inga märken på golvet), extra tåliga mot skärskador och elektriskt ledande (Elcon). Däcken ger hög effektivitet vid användning på all modern materialhanteringsutrustning och uppfyller de strängaste kraven för industriella applikationer, inklusive ERTRO:s (European Tyre and Rim Technical Organisation) standarder.

Med en ytterdiameter som är två procent större än det nominella ERTRO-kravet, 30 procent större kontaktyta och ett mönsterdjup som är 16 procent större än på motsvarande konkurrerande däck, ger däcken i EXPERT-serien bättre stabilitet och minskat slitage för längre livslängd. Resultatet är minskat behov av underhåll, vilket kortar stillestånden och sänker kostnaderna för operatören.

Däcken, som kan fås monterade på fälg i dimensioner från 8" till 20", erbjuder utmärkt grepp, maximal dragkraft och mycket hög åkkomfort – egenskaper som ger längre livslängd och ökad kostnadseffektivitet. LOC-versionen medför enklare montering utan låsringar.

För ytterligare information eller högupplösta bilder ber vi dig kontakta:
Cecilia Hesby, Operational Marketing Scandinavia, Trelleborg Wheel Systems
Tel: +46 (0)410 - 515 39 Mobil: +46 (0)709 – 55 15 39 e-post:
.

Pressmeddelanden från Trelleborg Wheel Systems publiceras i pressrummet. Gå till www.trelleborg.com/wheelsystems/se/. Pressmeddelanden från hela Trelleborg-koncernen publiceras via Trelleborg Media Center. Under rubriken ”Nyheter om produkter och lösningar” kan du se nyheter från olika branscher. Gå till www.trelleborg.com/sv/Media/Trelleborgs-varld/.

Bakgrundsinformation om Trelleborg Wheel Systems och Trelleborgkoncernen
Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjulsystem för lantbruks- och skogsmaskiner, truckar samt andra transportfordon för materialhantering. Företaget erbjuder specialiserade lösningar för att ge kunderna ett större mervärde. Företagets omsättning år 2009 var cirka 281 miljoner euro, och man har 1 829 anställda och fem fabriker världen över. www.trelleborg.com/sv/wheelsystems/se/.
 
Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande position bygger på avancerad polymerteknik och djupgående kompetens om teknikens tillämpningar. Trelleborg utvecklar högprestandalösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industrimiljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen och listas även på OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com/sv/.
Senast uppdaterad 2010-04-06 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





uiqt|wBKmkqtqi5Pm{j%yH|zmttmjwzo5kwuKmkqtqi5Pm{j%yH|zmttmjwzo5kwu