Nya produktlinjer för tillverkning av skogsdäck

Trelleborg Wheel Systems utökar produktionen vid sin tillverkningsanläggning i Tivoli, strax utanför Rom i Italien. Med drygt 224 000 kvadratmeter och en engagerad personalstyrka på 600 personer har nya produktionslinjer för tillverkning av skogsdäck öppnats.



”Vi slutförde installationen av de nya produktlinjerna för tillverkning av skogsdäck under 2009 och inledde tillverkning av de första storlekarna i januari 2010”, säger Marco D’Angelo, produktionsansvarig på Trelleborg Wheel Systems. ”Vi förväntar oss att produktionen av skogsdäck kommer att öka under 2010 och 2011 i takt med den ökade efterfrågan på marknaden. Fler vulkpressar kommer att installeras under de kommande månaderna.”
 
”Anläggningen i Tivoli valdes för denna investering tack vare deras erfarenhet av att tillverka lantbruksdäck. De viktigaste målen för det här projektet är att öka kapaciteten och överföra de höga kvalitetsnormer som uppnåtts i Tivoli inom tillverkningen av radialdäck för lantbruket till produktionen av däck för skogsbruket. På så sätt kan vi erbjuda högsta möjliga servicenivå för Trelleborgs kunder inom skogsbrukssegmentet”, säger Susanna Hilleskog, sälj- och marknadschef Norden på Trelleborg Wheel Systems.
 
Däcksortimentet Trelleborg Twin Forestry 422 ger ökad tillgänglighet, också i svår terräng. Däcken ger ytterligare dragkraft utan hjälp av slirskydd och kedjor samt bästa möjliga självrensning tack vare det öppna däckmönstret.
 
Däcken Trelleborg Twin Forestry 428 har utvecklats för att ge optimal dragkraft i tuff lerig terräng och på is och snö. För användning med eller utan slirskydd och och kedjor garanterar däckens förstärkta skuldra mycket god stabilitet och användarkomfort, vilket ger en säkrare arbetsmiljö.
Senast uppdaterad 2010-08-24 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande