Nya TM Blue™-konceptet främjar ett hållbart lantbruk

 
Trelleborg Wheel Systems lanserar TM Blue™, ett nytt koncept för lantbruksdäck med största möjliga respekt för miljön och som ger högre produktivitet och lägre bränsleförbrukning.



Det innovativa konceptet är ett resultat av avancerad däckkonstruktion och förbättrade produktionsprocesser och syftar till att minska miljöpåverkan och användningen av naturresurser samtidigt som jordbrukets produktivitet ökas.

TM Blue logo

Miljövänlig inriktning
”Vi ställer dagligen vår organisation inför utmaningen att hitta miljövänliga metoder som förbättrar våra produkter och lösningars prestanda och effektivitet”, säger Lorenzo Ciferri, marknadschef inom Trelleborg Agricultural and Forestry Tires. ”Målet med TM Blue™-konceptet är att övergå från den traditionella inriktningen på lågt marktryck till ett avancerat helhetsperspektiv med respekt för jorden. På så sätt kan lantbrukarna gynnas av att vi tar hänsyn till miljön och det kan leda till konkreta besparingar för dem genom att ökad produktivitet och minskad bränsleförbrukning.”

”TM Blue™ handlar inte bara om själva däcket, utan också om tillverkningsprocessen”, säger Marco D’Angelo, tillverkningschef inom Trelleborg Agricultural and Forestry Tires. ”Betydande investeringar har gjorts i flera projekt som har som mål att minska energiförbrukningen och förebygga risken för miljöföroreningar. Detta innefattar bland annat användning av miljövänliga mjukgörare (extender oils) under hela vår produktionsprocess.”


TM Blue



 

 

 

 

 

 

 


 

 

Minimerar mekaniska skador
TM Blue™-konceptet är utvecklat för att ta hänsyn till markens struktur och bevara det organiska livet genom att minimera den mekaniska skada som uppstår på grund av komprimering och dålig eller felaktig markanvändning. Detta åstadkoms med hjälp av den extra breda mönsterytan, däckstommens vinklingsförmåga och den totala tryckfördelningen på marken. Däcket gör att marken kan återgå till sitt ursprungliga skick som ett organiskt material som kan absorbera näringsämnen från luften, återvinna grödrester och hålla kvar vatten för att garantera goda skördar på kort, medellång och lång sikt.

I konceptet ingår det unika däckmönster som används i hela TM-sortimentet. Det kännetecknas av en mönsterkonstruktion som ger mycket goda självrensande egenskaper, bättre dragkraft vid olika vridmoment och minskad överföring av jord till vägarna. Nabbarnas form och däckstommens dämpande kapacitet ger låga vibrationer, vilket avsevärt minskar belastningen på föraren genom ökad komfort vid vägkörning.


Reducerad bränselförbrukning
Dessutom bidrar TM Blue™-konceptet till att bränsleförbrukningen avsevärt minskas och därmed även koldioxidutsläppen.

För en traktor på 260 hk kan TM Blue vid vägkörning spara upp till 3 000 liter bränsle, vilket innebär cirka 2 550 euro per år, jämfört med en genomsnittlig konkurrerande produkt på marknaden (referensstorlekar 710/70R42–600/70R30). 



 

Mer information om TM Blue™ finner du här:
www.trelleborg.com/TMBlue

Senast uppdaterad 2011-03-04 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande