Marshland

Marshland

Specialiserad serie för användning på vattensjuk och sank terräng.

Trelleborg-Agricultural-Tires-MARSHLAND_200x281

De extremt djupa nabbarna och stommens konstruktion ger stor dragkraft och bärighet.

Nedladdningar

Marshland

The solution for waterlogged and marshy terrain  
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
Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Ersätt Lufttryckstabell

380/85R38 
139A8 (139B)

405

1660

4970

760

775

W13

W11; W12; DW11; DW12; DW13

1,6

R1W

Tubeless

16,9-38 TR218

14.9R38

+

420/85R38 
144A8 (144B)

460

1745

5220

795

800

W15L

W14L; DW14L; DW15L

1,6

R2

Tubeless

16,9-38 TR218

16.9R38

+

460/85R38 
149A8 (149B)

499

1810

5420

815

825

W16L

W15L; DW15L; DW16L

1,6

R2

Tubeless

18,4-38 TR218

18.4R38