T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

Ett komplett sortiment av lågtrycksdäck lämpliga för lantbruksmaskiner i tung och svår tillämpning

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


Den unika diagonalbältdesignen maximerar markkontakten, vilket förbättrar bärigheten och dragkraften. Den rundade skuldran säkerställer minimal markkompaktering.

Nedladdningar

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

280/60-15.5 
115A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
125A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

600

1350

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
173A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0