TM700 Orchards/Vineyards

TM700 Orchards/Vineyards 

Radialdäck utformat för fruktodlings- och vingårdsarbete som utrustar traktorer med medelhög till låg motorstyrka med både främre och bakre drivhjul 

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700FV_200x281

Tack vare den testade radialstrukturen löser däcket de avkastningsproblem som uppstår vid traditionell användning av diagonalstorlekarna på den här typen av traktorer.

Nedladdningar

TM700 Brochure

Performance at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

240/70R16 
104A8 (104B)

244

742

2195

340

350

W8

W8L, W9

2,4

R-1W

Tubeless

7.50-16 TR15

+

260/70R16 
109A8 (109B)

258

770

2310

340

360

W8

W8L; W9

2,4

R1W

Tubeless

9,00-16 TR15

+

280/70R16 
112A8 (112B)

282

798

2385

355

390

W9

W8; W8L; W10

2,4

R1W

Tubeless

10,00-16 TR15

+

280/70R18 
114A8 (114B)

282

849

2560

380

410

W9

W8; W8L; W10

2,4

R1W

Tubeless

10,5/80-18 TR218

+

280/70R20 
116A8 (116B)

279

910

2745

410

450

W9

W10

2,4

R-1W

Tubeless

9.5-20 TR218