TM190

TM190

Den speciella formen på nabbarna, som blir gradvis bredare mot mitten av slitbanan, ger stort motstånd mot skärskador och jämnt slitage på både väg och fält. 

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM190_200x281

TM190 är lämpligt för de flesta användningsområden och typer av terräng, och presterar på topp i tillämpningar med omfattande användning på väg och fält, oavsett om det gäller normal odlad terräng eller hård, stenig mark.

Nabbarnas reducerade höjd gör däcket särskilt lämpat för gräsmark.

Nedladdningar

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

7.50R20 
6PR

200

910

2755

422

425

5.50F

6.00F

1,8

R1W

Tubetype

7,5-20 TR15

+

8.3R24 
8PR

208

991

3010

466

475

W7

W6

3,1

R1W

Tubetype

8,3-24 TR218

+

9.5R20 
8PR

245

937

2845

436

450

W8

W7; W8H

2,8

R1W

Tubetype

9,5-20 TR218

+

12.4R32 
122A8 (119B)

307

1342

4080

620

650

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-32 TR218

+

12.4R36 
124A8 (121B)

307

1446

4390

671

700

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-36 TR218

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*