T452 Implement Standard

Implement Standard T452

Metriska implementdäck för släp, spridare, balpressar, plogar och borrar.

Trelleborg-Trailer-Tires-T452_200X281

Implementdäcken är märkta med metrisk storlek, slanglösa och Load/Speed-indexgraderade, vilket ger högre belastningskapacitet och högre tillåten hastighet (40-50 k/tim) jämfört med föregående däck.

Serien rekommenderas för släp och andra lantbruksimplement som spridare, balpressare, plogar, borrar och liknande. Slitbanans utformning och de rundade skuldrorna ger mjuk markkontakt med minimal påverkan vid svängar,

plus ett lågt rullmotstånd vid vägtransport.

Finns i ett stort antal storlekar för alla normala behov.


Nedladdningar

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

300/80-15.3 
123A8 (111A8)

305

900

2685

2691

390

403

9.00-15.3

2,0

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

890

2601

383

405

9.00-15.3

4,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
143A8 (131A8)

416

897

2606

382

13.00-17

2,8

0