Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

Det perfekta däcket för hårt timmerarbete. Däcket är särskilt utformat för timmerlunning med maximal motståndskraft mot penetration och rivskador.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281

Däcket är särskilt utformat för timmerlunning med maximal motståndskraft mot penetration och rivskador för längre produktliv under de allra svåraste arbetsförhållandena.

De armerade skikten och stålbältet skyddar stommen mot stubbar och stenar.

- Maximal motståndskraft mot snitt och rivskador för längre livslängd

 - Djupa och starka nabbar som ger maximal dragkraft och starkt grepp

-  Extra förstärkt sidovägg ökar stabiliteten och skyddet mot stötar

Nedladdningar

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  
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
Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Stålbälte Lufttryckstabell

23.1-26 
16PRA6

600

1615

4810

750

775

DW20B

2,4

LS-2

Tubeless

23.1-26 TR218

Steel belted

+

24.5-32 
16PRA6

630

1825

5425

832

875

DH21

2,1

LS-2

Tubeless

24.5-32 TR218

Steel belted

+

28L-26 
20PRA6

705

1630

4855

747

775

DW25B

2,4

LS-2

Tubeless

28L-26 TR218

Steel belted

+

28L-26 
26PRA6

705

1630

4855

747

775

DW25B

3,4

LS-2

Tubeless

28L-26 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
20PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,1

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
26PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,8

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

DH35.5L-32 
24 pr

890

2000

5925

905

DH31

DH31B, DH31H, DH31HB

2,4

LS-2