Twin Forestry T480

Twin Forestry T480

Den nya Twin Forestry-serien är det ultimata valet för den som jobbar inom skogsbruk. Räkna med ännu bättre dragkraft, stabilitet och tillgänglighet tack vare ny speciell slitbanedesign, förbättrade hållfasthetsegenskaper och bättre kompatibilitet med band än någonsin tidigare. 

Trelleborg-T480-200X281Ju större utmaning, desto bättre trivs T480.                                                                                                                         De tvärgående spåren i drivmönstret och platt däckprofil ger oöverträffat bandgrepp och kompatibilitet. Även utan band kommer du att uppleva enastående dragkraft i varje moment. Tack vare en design med terrasser mellan nabbarna har du samtidigt ett självrensande däck som alltid kan arbeta hårdare och gå längre.

Nedladdningar

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Lufttryck med band Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Stålbälte Lufttryckstabell

600/55-26.5 
165A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

 
 *

+

710/40-22.5 
176A8

710

1170

550

AG24.00

6,0

IND

Tubeless

Steelbelted

+

710/40-24.5 
163A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
173A8 (173A2)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

750/55-26.5 
182A8 (182A2)

750

1485

4485

690

700

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

780/50-28.5 
182A8 (182A2)

780

1525

4660

705

725

AG26.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*