Trelleborg Premia

Trelleborg Premia (Premium)

Trelleborg Premia är den tillförlitliga lösningen för alla materialhanteringsbehov. 

Premia massiva däck är framtagna för långvarig prestanda. Rutmönstret ger jämnt slitage och ökad stabilitet. Den avancerade blandningen samt naturgummi av premiumkvalitet ger ett däck med utmärkt motståndskraft mot värme som ger ökad däcklivslängd.

Tillgängliga blandningar:  

Standard Svart – Framtagen för motordriven eller eldriven truck.

Non-marking – En högpresterande däckblandning för tillämpningar där underlaget måste skonas.

Specialblandningar – Vår expertis på området ger oss möjlighet att utveckla en rad olika blandningar. Kontakta oss om du behöver mer information.

Nedladdningar

Trelleborg Premia Brochure Imperial Sizes

Long lasting performance  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Premia Brochure Metric Sizes

Long lasting performance  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric sizez
Belastningskapacitet [kg]
Däckdimension
[mm] 
Motviktstruckar upp till 25 km/h  Andra fordon
Storlek Fälg Mönster LOC Bredd O.D.  Statisk belastning Lastbärande hjul Styrhjul @ 6 km/h @ 10 km/h @ 25 km/h
15x4½-8 3.00D-8 Premia 115 380 1210 1040 800 1040 945 800
5.00-8 3.00D-8 Premia 121 451 1650 1420 1090 1420 1290 1090
16x6-8 4.33R-8 Premia 151 412 1740 1495 1150 1495 1360 1150
18x7-8 4.33R-8 Premia 146 457 2495 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4,00E-09 Premia 130 381 1360 1170 900 1170 1065 900
6.00-9 4,00E-09 Premia 142 528 2190 1885 1450 1885 1715 1450
21x8-9 6,00E-09 Premia 188 516 3205 2760 2120 2760 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 Premia 165 571 2720 2340 1800 2340 2125 1800
200/50-10 6.50F-10 Premia 194 457 2870 2470 1900 2470 2245 1900
23x9-10 6.50F-10 Premia 208 583 4005 3445 2650 3445 3130 2650
7.00-12 5.00S-12 Premia 168 657 3385 2915 2240 2915 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 Premia 230 575 4380 3770 2900 3770 3425 2900
27x10-12 8.00G-12 Premia 230 676 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.00-15 5.5-15 Premia 186 723 4115 3545 2725 3545 3220 2725
28x9-15 7.0-15 Premia 206 700 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.50-15 6.5-15 Premia 189 754 4530 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.0-15 Premia 211 713 5515 4745 3650 4745 4310 3650
250-15 7.5-15 Premia 211 713 5515 4745 3650 4745 4310 3650
355/45-15 9.75-15 Premia 287 692 6610 5690 4375 5690 5165 4375
355/50-15 9.75-15 Premia 283 713 6610 5690 4375 5690 5165 4375
8.25-15 6.5-15 Premia 203 813 5515 4745 3650 4745 4310 3650
300-15 8.0-15 Premia 241 814 6795 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75-15 Premia 300 818 9060 7800 6000 7800 7080 6000

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*