Trelleborg M² Press-On

Trelleborg M² Press-On (Premium)

M² Press-On-däck är framtagna för att ge maximal komfort, hållbarhet och energieffektivitet medan de skyddar er investering. Vår innovativa process innebär att gummit limmas permanent mot fälgen för hållbara prestanda under en lång tid.

Monarch Press-On-däck finns tillgängliga i två profiler:

Mono-Cushion® är hjärtat i M2 Press-On-linjen. Kronans profil ger en mjukare körkomfort och enklare styrning utan att kompromissa med stabilitet eller hållfasthet. 

• Jämn körkomfort

• Utmärkt dragkraft

• Enklare styrning

Den jämna profilen ger större kontaktyta mot underlaget, vilket ger bättre fördelning av belastningen och ökad stabilitet. Den större kontaktytan ger bättre dragkraft i flertalet tillämpningar vid start och inbromsning.

• 13 % större mönster än standardutförandet

• Svalare körkomfort för längre hållbarhet

• Ökad förarkomfort

Fler tillgängliga blandningar: 

Dual Service – En premiumblandning som har påvisats fungera bra i både motordrivna och eldrivna lastbilar.

Long-distance Non-marking – En högpresterande däckblandning för  tillämpningar där underlaget måste skonas.

Lion – Framtaget för situationer med tyngre belastningar med 25 % större bärighet. Detta däck erbjuder ökad stabilitet eftersom det förbättrar styrdäckens prestanda.

Specialblandningar – Våra expertis på området ger oss möjlighet att utveckla ett rad olika blandningar. Kontakta oss om du behöver mer information.

Nedladdningar

Trelleborg M² Pos & MonoGrip Brochure Imperial Sizes

Built to Serve - Built to Last  

Ladda ner (pdf)

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
För att skicka denna information är det nödvändigt att acceptera sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. Jag samtycker till sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. *