Kargo Resilient PBB

Kargo Resilient PBB

Kargo Resilient PBB-däck är din kostnadseffektiva lösning för övergång från befintliga bryggor med pneumatiska däck. 

Kargo PBB Resilient-däck eliminerar 50 % av kostnaden hos andra massiva däck vid övergång och håller minst 3 gånger längre än traditionella pneumatiska däck (för flygplatsutförande eller regummerade). Typisk livslängd för Kargo Resilient PBB är 6 till 10 år vid normal användning.

• Använder befintlig fälg passande majoriteten av bryggor på marknaden
• Minskat luftmotstånd och belastning på elmotorer
• Eliminerar underhåll då de inte kräver högt lufttryck som i traditionella pneumatiska däck

Tekniska data

Storlek Fälg Mönster Däckdimension
[mm] 
Belastningskapacitet [kg] Vikt
[kg]
Andra fordon
Bredd O.D.  Statisk belastning 6 km/h 10 km/h
40x14-16 10.0-16 Smooth 332 1.010 11.520 9.900 9.000 227,1
40x14-16 11.0-16 Smooth 332 1.010 11.840 10.175 9.250 231,1

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
*