Innacush

Innacush

Innacush är marknadsledande inom bagagevagnssegmentet. 

Detta treskiktade däck är framtaget för att ge lågt rullmotstånd och lång däcklivslängd. Den mjuka blandningen är specialframtagen för marktjänstbranschen. 

Innacush finns i första hand tillgängligt som en monterad enhet, men går även att köpa separat.


Tekniska data

Storlek Fälg Mönster Däckdimension
[mm] 
Belastningskapacitet [kg] Vikt
[kg]
Motviktstruckar 
O.D. Bredd Lastbärande hjul upp till 10 km/h  Styrhjul upp till 
10 km/h 
3.00-8 2,50 S 355,6 101,6 700 505 7,3
4.00-8 2,50 R 406,4 130,0 880 635 11,8
4.00-8 2,50 L 406,4 104,6 795 575 11,8
4.00-8 3,00 R 406,4 130,0 1.055 765 12,2
4.00-8 3,75 R 406,4 130,0 1.320 955 12,7
16x5-8 3,75 R 406,4 146,1 1.300 945 14,1
16x5-8 4,25 R 406,4 146,1 1.565 1.135 14,5
5.00-8 3,00 L 454,7 130,0 1.210 880 18,1
5.00-8 3,25 L 454,7 130,0 1.315 955 18,1
5.00-8 3,50 L 454,7 130,0 1.415 1.025 18,1
5.00-8 3,75 L, R 454,7 130,0 1.515 1.100 18,6
6.00-9 4,00 R 508,0 152,4 1.920 1.390 29,5
6.00-9 4,00 L 543,6 146,1 1.920 1.390 29,5
6.50-10 5,00 L 594,4 174,5 2.635 1.910 41,7

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*