T510

T510

Lantbruksdäck med mycket lättrullande mönster.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T510_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.


Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

165-15 
4

166

637

1892

4.50

2,4

I

Tubeless

+

18x8.50-8 
6

225

463

1384

210

7.00l-8

6.50-8

2,8

I

Tubetype

18x8.50-8

+

140-6 
6PRA5

134

325

965

4.50A-6

7,0

Industrial

Tubetype

140-6

+

16x6.50-8 
6PRA6

406

170

5.375

5.50A

3,0

I

Tubetype

16x6.50-8

+

3.50-8 
4PRA6

101

392

1164

2.50A-8

2.10-8

2,8

Implement

Tubetype

3.50-8

+

4.00-6 
4PRA6

110

363

1078

2.50Ax6

280,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

13x5.00-6 
4PRA6

119

326

968

3.50A-6

2,8

Implement

Tubeless

+

4.10-4 
4PRA6

104

276

820

2.10C-4

3.25A-4

2,8

Implement

Tubetype

4.00-4

+

140-6 
10PRA5

143

340

1004

4.50A-6

9,5

Industrial

Tubetype

140-6

+

15x6.00-6 
6PRA6

162

366

1087

4.50A-6

3,8

Implement

Tubetype

15x6.00-6

+

2.50-3 
4PRA5

74

216

642

1.50-3

1.75x3

8,0

Industrial Black

Tubetype

2.50-3

+

13x5.00-6 
6A6

119

326

955

3.50A

4,1

I

Tubetype

+

16x6.50-8 
84A8 (80B)

172

406

1221

186

5.375l

5.50A

5,1

I

Tubetype

+

11L-15 
12A8 (121A8)

285

777

W8

3,6

I-1

Tubeless

+

215/65-15 
10 PRA6

210

672

1996

6.00Kx15

5.50/6.00x15

680,0

Implement

Tubeless

+

215/65-8 
85A8 (73A8)

222

464

1382

1398

208

213

7.00I-8

2,8

Implement

Tubeless

18x8.50/9.50-8

+

220/45-8 
70A8 (58A8)

220

410

1195

1205

190

7.00I-8

2,4

0

Tubetype

16x8.50/9.50-8

+

220/50-6 
73A8 (61A8)

222

370

1099

1105

170

7.00Ax6

280,0

Implement

Tubetype

220/50-6

+

15x6.00-6 
4 PRA6

165

364

1084

1100

163

168

4.50A-6

2,0

Implement Extra

Tubeless

15x6.00-6

+

16x6.50-8 
73A8

173

413

1221

5.375I

5.50A

3,0

UV-3B

Tubetype

16x6.50-8

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
*