T523

T523

Höghastighetsdäck eller industridäck med hög skuldra.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T523_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.


Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

5.00-8 
10A5

143

457

3.00

10,3

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
85J

167

557

1654

4.00Ex9

4,3

Tubetype

6.00-9TR15

+

7.50-10 
14

225

668

1984

5.50F-10

9,0

0

Tubeless

+

4.00-8 
8PRA5

123

418

1240

2.50-8

3.00/3.75

9,0

Industrial

Tubetype

4.00-8

+

5.00-8 
78J

146

467

1366

3.00-8

5,3

I

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
99J

170

562

1669

4.00E-9

4.50-9

8,5

I

Tubetype

+

4.00-8 
8A6

119

412

3.75

2.50/3.00

2,5

I