T522

T522

Däck med slätt lättrullande mönster för industri, lantbruk och grönytor.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.


Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Ladda ner (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (ashx)

Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

5.00-8 
6

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 
6

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PRA6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PRA6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PRA6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
För att skicka denna information är det nödvändigt att acceptera sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. Jag samtycker till sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. *