Brawler HD Solidflex Smooth

Brawler HD Solidflex Smooth (Solid)

Brawler HD-däck är framtagna för att klara extrema miljöer som kräver god körkomfort?. 

Brawler HD-däck är framtagna för att klara extrema miljöer som kräver god körkomfort, inklusive återvinningsstationer för metallskrot, sopstationer och gruvdrift. Brawler HD har ett tvådelat patenterat fälg-skiv-system som tillåter användning av olika fälgar och däck tack vare den utbytbara skivan.

• Behaglig körkomfort jämfört med skumfyllda pneumatiska däck

• Stålfälgar framtagna för hantering av tung last samt hög skjuvhet och stor utböjningsgrad

• Anpassat, upp till 7 tum djupt greppvänligt mönster.









Nedladdningar

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ladda ner (pdf)

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek Pneumatisk storlek Däck O.D.
[mm]
Bredd
[mm]
Gummitjocklek
[mm]
Mönsterdjup
[mm]
Vikt
[kg]
Lastkapacitet
10 km/h [kg]
Lastkapacitet
16 km/h [kg]
Lastkapacitet
25km/h [kg]
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Film

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*