C-800 L2

C-800 L2 (OTR)

Den självrensande profilen hos C-800 L2 ger ett stort däckmönster som ger bärighet på mjuka underlag. Hållbar nylonkonstruktion ger hållfasthet och motståndskraft mot stötskador.

Den självrensande profilen hos C-800 L2 ger ett stort däckmönster som ger bärighet på mjuka underlag. Hållbar nylonkonstruktion ger hållfasthet och motståndskraft mot stötskador.

• Stort däckmönster
• Plan profil med djupa nabbar
• Slitbana med lång livslängd
• God bärighet på mjuka underlag

Nedladdningar

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Ladda ner (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek PR Fälg Däck O.D.
[mm]
Sektionsbredd
[mm]
Mönsterdjup [bar] Lufttryck [bar] Lastkapacitet 10 km/h
[kg]
Vikt
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93.6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133.6

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*