C-800 L2

C-800 L2 (OTR)

Den självrensande profilen hos C-800 L2 ger ett stort däckmönster som ger bärighet på mjuka underlag. Hållbar nylonkonstruktion ger hållfasthet och motståndskraft mot stötskador.

Den självrensande profilen hos C-800 L2 ger ett stort däckmönster som ger bärighet på mjuka underlag. Hållbar nylonkonstruktion ger hållfasthet och motståndskraft mot stötskador.

• Stort däckmönster
• Plan profil med djupa nabbar
• Slitbana med lång livslängd
• God bärighet på mjuka underlag

Nedladdningar

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Ladda ner (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek PR Fälg Däck O.D.
[mm]
Sektionsbredd
[mm]
Mönsterdjup [bar] Lufttryck [bar] Lastkapacitet 10 km/h
[kg]
Vikt
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93,6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133,6

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
*