C-800 G2

C-800 G2 (OTR)

C-800 G2-däck för väghyvlar har en djup klack. De är perfekta för tillämpningar som kräver god bärighet på mjuka underlag. 

C-800 G2-däck för väghyvlar har djupa nabbar. De är perfekta för tillämpningar som kräver god bärighet på mjuka underlag. Hållbar nylonkonstruktion ger hållfasthet och motståndskraft mot stötskador. Den utmärkta stabiliteten och säkerheten gör dessa däck till det perfekta valet för däcklösningar med teleskoplastare och bomliftar. Den hållbara nylonkonstruktionen ger hållfasthet och motståndskraft mot stötskador.

• Stort däckmönster

• Plan profil med djupa klackar

• Slitbana med lång livslängd

• God bärighet på mjuka underlag


Nedladdningar

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Ladda ner (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek PR Fälg Däck O.D.
[mm]
Sektionsbredd
[mm]
Mönsterdjup [bar] Lufttryck [bar] Lastkapacitet 40 km/h
[kg]
Vikt
[kg]
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2.5 3075 80.5

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*