SK-800

SK-800

SK-800 är framtaget för allmänt bruk vid entreprenadarbeten. 

Trelleborg_Pneumatic_SK800_200x281

Dessa däck har ett brett däckmönster med nabbar som ger optimalt grepp och hög dragkraft på jämna och ojämna underlag. Slitbanematerialets höga kvalitet bidrar till maximal livslängd och bättre motståndskraft mot däckskador.

• Aggressiv däckdesign med fälgskydd

• Kostnadseffektivt däck

• Optimalt grepp och hög dragkraft


Nedladdningar

SK8-00

Mid-Ramge Construction Pneumatic  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek PR Fälg Däck O.D.
[mm]
Sektionsbredd
[mm]
Mönsterdjup [bar] Lufttryck [bar] Lastkapacitet 10 km/h
[kg]
Vikt
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 751 270 16 4,1 1880 20,9
10-16.5 10 8.25-16.5 751 270 16 5,2 2135 21,4
12-16.5 10 9.75-16.5 815 308 17 4,5 2540 25,9
23 x 8.5-12 6 7.0-12 574 213 12 3,4 820 11,8
27 x 8.5-15 8 7.0-15 678 213 12 4,15 1305 14,5

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*