SKS-900 Traction

SKS-900 Traction

SKS-900 Traction-profilen har utmärkt motståndskraft mot stenars påverkan samt självrengörande mönsterterasser. 

SKS-900-däcken för kompaktlastare är framtagna för användning i miljöer som t.ex landskapsarkitektur, entreprenad, rivningsarbeten och gruvdrift.

SKS-900 kan i första hand fås som en monterad enhet, men går även att köpa separat.

• Perfekt för återvinnings- och sophanteringsstationer

• Mönsternabbens vinkel klarar stenar, vilket ger längre däcklivslängd

• Mönsterterasser ger utmärkt självrengöring vid mjuka markförhållanden 

Nedladdningar

[Download item]

[Text]

[Button text]

Tekniska data

metric
Storlek Pneumatisk Storlek Fälg Mönsterdjup [mm] Max bredd
[mm]
O.D.
[mm]
Lastkapacitet 10 km/h
[kg]
Vikt
[kg]
31x10-20 (Left) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66,224432
31x10-20 (Right) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66,224432
33x12-20 (Left) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92,4874088
33x12-20 (Right) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92,4874088

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
För att skicka denna information är det nödvändigt att acceptera sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. Jag samtycker till sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. *