Brawler HPS Skid Steer Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Skid Steer Smooth

Brawler HPS (High Performance Solid) däck för kompaktlastare är framtagna för arbete i extrema miljöer, inklusive metallåtervinning, avfallshanteringsstationer och gruvdrift.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Smooth-200x281

Brawler HPS Solidflex har elliptiska hål för behaglig körkomfort som också skonar utrustningen och minskar förarens trötthet.

• Hållbar gummiblandning med hög motståndskraft mot skärskador eliminerar avbrott orsakat av däckskador

• Djupt nabbutförande ger 3 gånger mer slitstarkt gummi än hos pneumatiska däck


Nedladdningar

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric sizes
Storlek Pneumatisk storlek Däck O.D.
[mm]
Bredd
[mm]
Mönsterdjup
[mm]
Vikt
[kg]
Lastkapacitet
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 77 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 104 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 155 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 215 4955

Film

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*