Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction

Brawler HD Solidflex Skid Steer Traction

Brawler Skid Steer-däck är framtagna för att eliminera avbrott och ge överlägsen prestanda under tuffa tillämpningar.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

De har en avancerad gummiblandning för bättre motståndskraft mot skärskador och grova skador. 

• Hållbar gummiblandning med hög motståndskraft mot skärskador eliminerar avbrott orsakat av däckskador

• Ingen specialutrustning krävs för montering

• Klarar de omfattande tester som utförs hos originaltillverkarna, t.ex. Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl och New Holland

Nedladdningar

Brawler HD Skid Steer

Premium Construction Solid  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric sizes
Storlek Pneumatisk storlek Däck O.D.
[mm]
Bredd
[mm]
Mönsterdjup
[mm]
Vikt
[kg]
Lastkapacitet
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 77 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 104 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 155 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 215 4955

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*