Brawler HD Skid Steer Smooth

Brawler HD Skid Steer Smooth

Brawler Skid Steer-däck är framtagna för att eliminera avbrott och ge överlägsen prestanda under tuffa tillämpningar.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-200x281

Däcken har en avancerad gummiblandning för bättre motståndskraft mot skärskador och grova skador. 

• Hållbar gummiblandning med hög motståndskraft mot skärskador eliminerar avbrott orsakat av däckskador

• Ingen specialutrustning krävs för montering

• Klarar de omfattande tester som utförs hos originaltillverkarna, t.ex. Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl och New Holland

Nedladdningar

Brawler HD Skid Steer

Premium Construction Solid  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek Pneumatisk storlek Däck O.D.
[mm]
Bredd
[mm]
Gummitjocklek
[mm]
Mönsterdjup
[mm]
Vikt
[kg]
Lastkapacitet
10 km/h [kg]
31x5x7 7.50-16 785 178 131 74 89 2460
33x6x8 8.00-16 840 203 156 61 119 2875
23x4x8 23x8.50x12 585 203 94 43 56 2345
28x5x8 6.50-16 710 203 122 122 79 2610
31x5x9 10-16.5 785 229 131 74 120 3290
33x6x10 12-16.5 840 254 156 61 145 3705
36x7x11 14-17.5 915 279 169 117 191 4245
40x9x13  15-19.5 1015 330 220 168 291 5100

Film

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
*