Brawler HPS Solidflex Traction

Brawler HPS Solidflex Traction (Solid)

Brawler HPS (High Performance Solid) är däck framtagna för arbete i extrema miljöer.

Brawler HPS (High Performance Solid) är däck framtagna för arbete i extrema miljöer, inklusive metallåtervinning, sophanteringsstationer och gruvdrift.

• Upp till 3 gånger mer slitstarkt gummi än hos pneumatiska däck

• Passar fälgar från originaltillverkare

• Elliptiska öppningar för förbättrad stötdämpning

• Soft Ride minskar vibration och skyddar både maskin och förare

Nedladdningar

Brawler HPS Loader

Premium Construction Solid  

Ladda ner (pdf)

Brawler HPS Soft Ride

Tough Jobs - Soft Ride  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric

Brawler HPS Solidflex Traction

Däckstorlek
Alternativ storlek
Fälgstorlek
Total diameter [mm]
Sektionsbredd [mm]
Mönsterdjup [mm]
Lastkapacitet 10 km/tim [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540

Brawler HPS Solidflex Traction Soft Ride

Däckstorlek
Alternativ storlek
Fälgstorlek
Total diameter [mm]
Sektionsbredd [mm]
Mönsterdjup [mm]
Lastkapacitet 10 km/tim [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1340 446 155
8805
20.5-25 525/80-25 17.0-25 1495 527
188 12155
23.5-25 605/80-25 19.5-25 1630  606 216
15320
26.5-25 685/80-25 22.0-25 1715 718 236 18295
29.5-25
25.0-25
1845
761
264
22540

Film

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*