Brawler HPS Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Smooth (Solid)

Brawler HPS (High Performance Solid) är däck framtagna för arbete i extrema miljöer.

Brawler HPS (High Performance Solid) är däck framtagna för arbete i extrema miljöer, inklusive metallåtervinning, sophanteringsstationer och gruvdrift.

• Upp till 3 gånger mer slitstarkt gummi än hos pneumatiska däck

• Passar fälgar från originaltillverkare

• Elliptiska öppningar för förbättrad stötdämpning

• Soft Ride minskar vibration och skyddar både maskin och förare

Nedladdningar

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Ladda ner (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ladda ner (pdf)

Brawler HPS Soft Ride broschyr med metriska mått

Tuffa jobb - mjuk körning   

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric

Brawler HPS Solidflex Smooth

Däckstorlek
Alternativ storlek
Fälgstorlek
Total diameter [mm]
Sektionsbredd [mm]
Mönsterdjup [mm]
Lastkapacitet 10 km/tim [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540
18.00-33     13.0-33  1.816 457  216  12.000 

Brawler HPS Solidflex Smooth Soft Ride

Däckstorlek
Alternativ storlek
Fälgstorlek
Total diameter [mm]
Sektionsbredd [mm]
Mönsterdjup [mm]
Lastkapacitet 10 km/tim [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1340 446 155
8805
20.5-25 525/80-25 17.0-25 1495 527
188 12155
23.5-25 605/80-25 19.5-25 1630  606 216
15320
26.5-25 685/80-25 22.0-25 1715 718 236 18295
29.5-25
25.0-25
1845
761
264
22540

Film

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
För att skicka denna information är det nödvändigt att acceptera sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. Jag samtycker till sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. *